Nieuwe veerboot

Emax 2 voor de hoogste efficiëntie in paneelbouw


De klant

I.M.E.S.A. (gevestigd in Jesi bij Ancona, Italië) is een bedrijf dat sinds 1972 actief is op het gebied van elektromechanische constructies.
IMESA is in Europa een van de belangrijkste productiebedrijven van laagspannings- en middenspanningsschakelpanelen, SF6-geïsoleerde lastscheider voor interne en externe middenspanningsinstallaties, beheer- en besturingssystemen alsmede turnkey elektrische systemen.


De uitdaging

In de context van een geavanceerde diesel-elektrische veerboot kreeg I.M.E.S.A. de uitdaging een schakelinrichting te maken, die de hoofdverdeling en motoren van stroom voorziet en:

  • Volledig selectief kan zijn met downstream vermogensschakelaars (Tmax T4)
  • Een kortsluitvermogen van 50 kA @ 600V AC biedt bij kortsluiting
  • Een horizontaal verdelingssysteem heeft
  • De meest compacte oplossing biedt met behulp van uittrekbare vermogensschakelaars

Deze eisen zijn het gevolg van de extreem compacte schakelinrichting die veelgevraagd is in maritieme omgevingen.


De ABB oplossing

Deze eisen zijn werkelijk uitdagend. Voor de eerste en tweede eis is een categorie B vermogensschakelaar nodig, terwijl de derde en vierde meer zijn gericht op een gesloten vermogensschakelaar (die in horizontale stand kan worden gemonteerd en compacte afmetingen heeft).
Geen andere laagspanningsvermogensschakelaar dan de ABB Emax E1.2 kan volledig aan deze eisen voldoen.
ABB Emax 1.2 is de meest compacte uitvoering van de Emax 2-reeks van ABB en is een innovatief product met een breekcapaciteit van 66 kA @ 440V AC (of 50V @ 690V AC) dat gedurende één seconde 50 kA kan weerstaan.
Dankzij deze unieke eigenschappen kon IMESA een uiterst efficiënt schakelpaneel samenstellen met vijf Emax E1.2 in één kolom gemonteerd.
De voor dit project gekozen E1.2 zijn voorzien van de nieuwe Ekip Touch trip-unit (LSI versie).

Select region / language