Low Voltage Products / Producten / Vermogensschakelaars / Emax 2 / Ekip G

Ekip G

Beveiliging-trip-units voor generatoren.

Ekip G is de nieuwe trip-unit op SACE Emax 2 voor beveiliging van generatoren. Het bevat de functies voor elektrische beveiliging van de machine en voor het monitoren van de belangrijkste kritische parameters voor aansluiting van de generator op de installatie.

De Ekip G trip unit kan:
  • Fouten in de machine monitoren (in de windingen of in het bekrachtigingscircuit) waarbij het trippen van de vermogensschakelaar van de machine de generator isoleert van de rest van de installatie zonder de fout te corrigeren;
  • De interactie tussen de generator en de rest van de installatie monitoren waardoor beide systemen worden gescheiden en beveiligd, als de voorwaarden voor interconnectie ontbreken.

In beide gevallen zijn programmeerbare contacten beschikbaar. Hiermee kan worden bepaald wanneer de generator en de eerste motor worden uitgeschakeld.

Ekip G, die standaard met Ekip Measuring Pro wordt geleverd, biedt beveiligingsfuncties voor stroom-, frequentie-, spanning- en vermogensbeveiliging van de generator.
Voor een compleet beeld van de beschikbare beveiligingen en voor alle technische eigenschappen, zie de technische catalogus van de SACE Emax 2 vermogensschakelaar.

Ekip G Touch

Ekip G Touch is de nieuwe beveiliging-trip-unit, ontworpen voor gebruik in toepassingen met generatoren, zoals generatorsets, warmtekrachtkoppelingscentrales en maritieme toepassingen, conform de internationale standaarden IEC 60034-1 en IEEE C37.102.

Ekip G Touch is goedgekeurd door de belangrijkste scheepvaartregisters en maakt vermindering van het aantal geïnstalleerde componenten mogelijk, zoals externe beveiligingen, stroomsensoren, spanningstransformatoren en de bijbehorende bekabeling, te verminderen.

De vermindering zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de installatie. Bovendien kunnen alle beveiligingsfuncties afzonderlijk worden getest met de Ekip T&P-module, waarmee de functie voor ingebruikname kan worden getest.

Ekip G Hi-Touch

SACE Emax’s Ekip G Hi-Touch is de nieuwe benchmark voor de beveiliging van elektrische laagspanningsgeneratoren. Door bijzondere functies zoals beveiliging tegen frequentieverschuiving en maximum richtstroom wordt zelfs in complexe installaties optimale beveiliging geboden.

Select region / language