Sace Tmax VF en Emax VF
Voor variabele frequentietoepassingen
ABB heeft altijd speciale aandacht besteed aan het opwekken van duurzame energie en werkt constant samen met de belangrijkste windturbineproducenten en kent daarmee als geen ander de noodzaak om installaties met variabele frequentie te beschermen.
ABB SACE presenteert een innovatieve oplossing voor het beveiligen van installaties met variabele frequentie voor toepassingen in de sectoren wind, mini-hydro-elektrisch, getijde- en tractie-energie. Eens te meer loopt ABB voorop bij trends en komt het als eerste op de markt met vermogensschakelaars in het frequentietraject vanaf 1tot 200Hz.
De belangrijkste voordelen van deze nieuwe serie vermogensschakelaars voor toepassingen bij variabele frequenties zijn:
- Optimale beveiliging van generatoren en gebruikers tegen overbelasting en kortsluiting over de hele frequentiebereik van 1 tot 200Hz;
- Compatibiliteit met alle typen generatoren zelfs bij overbelast bedrijf dankzij de hoge nominaalspanning van de vermogensschakelaars (tot 1000V);
- Gestandaardiseerd schakelpaneelontwerp en geoptimaliseerd voorraadbeheer dankzij de dubbele IEC/UL vermogensschakelaar markering.