De serie SACE modulen gesloten laagspanning-vermogensschakelaars zijn geschikt voor:
- nominale ononderbroken stroom van 100A tot 3200A
- nominale breekcapaciteit tot 120 kA bij 380/415V AC
De serie is opgebouwd uit 9 formaten: SRN-SRH 100-125, SN100-3200, SNR160, SH100-3200.
Afgeleide versie zijn de volgende:
- Lastscheider-series: SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM5/M van 100A tot 3200A
- Aardlekschakelaarserie: SRN-SRN, SN-SH met RCS10-16-25 tot 250A
- Speciale vermogensschakelaar SH630/M voor mijnen: met nominale stroom tot 630A bij 1000V AC
Beschikbare serviceoplossingen:
- Reservedelen
- Onderhoud en reparatie (met beperking op beschikbare reservedelen)
- Fabrieksrevisie (met beperking op beschikbare reservedelen)