Met 2 frameformaten (P2C en P3C), die modellen van 1000A tot 5000A beslaan, garandeert SACE Otomax hoge prestaties in wisselstroom (tot 660V) en in gelijkstroom (tot 500V).
Het omvat de K-serie thermische relais, die geschikt zijn voor beveiliging van motoren. Het bedrijf introduceert ook het eerste elektronische open-relais: de S serie.
Vorige versie leverbaar: P1A, P2A, P3A, P1B, P2B, P3B, P1C met uitschakelstroom van 800A tot 5000A.
Beschikbare serviceoplossingen:
- Cradle in Cradle Retrofit met nieuwe Emax met PR121-PR122-PR123.
- HB Retrofil met nieuwe Emax met PR121-PR122-PR123
- Reservedelen.
- Gewoon onderhoud en reparatie (met beperking op beschikbare onderdelen).