Strømsensorer
ABBs strømsensorer brukes til å måle DC, AC eller pulserende strøm med galvanisk isolasjon mellom primær- og sekundærkrets.
Hovedfordeler
- Galvanisk skille mellom primær- og sekundærkrets
- Måling av alle kurveformer:
- DC, AC, impuls, etc.
- Utmerket nøyaktighet
- Høy dynamisk ytelse
- Høy overlastkapasitet
- Høy pålitelighet.
Hovedfunksjoner
- Måleområde: 5 A – 2 kA
- Nøyaktighet: ± 0,5 %
- Linearitet < 0,1 %
- Båndbredde: 0 – 200 kHz
- Dielektrisk styrke: 3 kV – 4 kV