Spenningsdetektorer
Spenningsdetektorer er produkter som indikerer at det finnes farlig spenning (høyere enn 50 V) med blinkende lysdioder.
Dette produktet er bygget som to separate enheter, for å sikre redundans.
Hovedfordeler
- Ingen ekstern strømforsyning
- Robust og tilpasset vanskelige miljøer
- Selvslukkende i tilfelle brann, bygget med UL94V0-materialer
- Kompakt produkt med reduserte dimensjoner for forenklet installasjon
Hovedfunksjoner
- For kabling på linjer opp til 3000 V
- Plasthus og isolerende harpiks
- 2 separate kretser for redundans
- Selvforsynt med strøm
- 100 % elektronisk.