Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Jordfeilprodukter – RCD-er

Ultimat beskyttelse av mennesker og utstyr


Jordfeilprodukter beskytter mennesker mot livstruende indirekte kontakt i henhold til IEC/EN 61008 eller IEC/EN 61009.
ABB leverer et omfattende sortiment så som jordfeilbrytere, jordfeilautomater, jordfeilblokker, jordfeilreléer på DIN-skinne og frontpaneler, for å takle alle applikasjoner både i boliger,kommersielle og industrielle bygg.
 

Hovedfordeler
  • Velprøvd kvalitet i henhold til flere internasjonale godkjenninger
  • Omfattende utvalg, både for industri- og boligapplikasjoner
  • Felles tilbehør som passer for alle System pro M Kompakt serie

Hovedfunksjoner

  • Komplett beskyttelse mot alle typer lekkasjestrøm (AC, A, B, A-APR tilgjengelig)
  • Sterk motstand mot uønsket utkobling
  • Merkestrøm opp til 125 A
  • Alle utkoblingsgrenser er tilgjengelige fra 0,01 A opp til 2 A

Are you looking for support or purchase information?

 

Høydepunkter

 

Produktutvalg