Selektive hovedstrømsautomater – SMCB-er
Selektive hovedstrømsautomater er kretsbrytere for overbelastnings- og kortslutningsvern i elektriske installasjoner.
De gir fullstendig selektivitet i nedstrøms automatsikringer, og fremragende selektivitet i oppstrøms verneinnretninger, på grunn av unik, strømbegrensende selektivitet.
Selektive hovedstrømsautomater passer for vern av distribusjonskretser, og er den ideelle løsningen for alle energidistribusjonssystemer med maksimale krav til tilgjengelighet, så som datasentre, sykehus, kontorbygg, osv.
Siden selektive hovedstrømsautomater er laget for overspenningskategori IV og har isoleringsfunksjon, er de tiltenkt brukt i alle hovedfordelingsskap eller målertavler, som hovedvern og isoleringsenhet. ABB selektive hovedstrømsautomater er linjeuavhengige, uten tilknytning til en ekstern strømforsyning eller en nøytral leder.
Hovedfordeler
- Fullstendig selektivitet i nedstrøms automatsikringer,
- Fremragende selektivitet i oppstrøms verneinnretninger, på grunn av unik, strømbegrensende selektivitet,
- For bruk som hovedisolerende enhet.
Hovedfunksjoner
- Separate produktsortimenter for DIN-skinnemontering eller direkte samleskinnemontering
- Tilgjengelig i alle vanlige pol-varianter (1P, 2P, 3P, 4P) og også som 3-polet blokk med enkeltpolutløser
- Utkoblingskarakteristikk, selektiv og K selektiv
- Relevante produktstandarder: VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350