Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

SMISSLINE TP

Det berøringssikre, pluggbare systemet for sikringskurser 


SMISSLINE TP er en komplett serie med verneløsninger for applikasjoner med høy tilgjengelighet, med enkel og rask installasjon og vedlikeholdsbehov:
  • Informasjonsteknologi og kommunikasjon, f.eks. datasentere, kommunikasjonssentere
  • Infrastruktur, f.eks. flyplasser, togstasjoner
  • Helse, f.eks. sykehus
  • Industri, f.eks. prosess- og fabrikkautomasjon, maskineri

Enkelt anlegg med stor virkning, første pluggbare forsyningssystem: som verdens første pluggbare stikkontaktsystem, sikrer SMISSLINE TP at enheter uten belastning og komponenter kan plugges inn og ut mens de er spenningssatt, uten at det trengs ekstra personlig verneutstyr for å beskytte mot elektriske farer. Det åpner for helt nye muligheter for deg når det kommer til installasjon, drift og fleksibilitet. 

Hovedfordeler

  • Sikkerhet: SMISSLINE TP pluggbart skinnesystem gjør det mulig med belastningsfri inn- og utplugging av spenningssatte enheter og komponenter, uten ekstra PVU for vern mot elektriske farer.
  • Spar tid takket være pluggbare enheter, og spar plass i automatikkskapet takket være vertikal installasjon av samleskinnekontakt
  • Enkelt og raskt vedlikehold av distribusjonstavle: inngående kabling er allerede integrert i plug-in-kontaktsystemet, og dermed blir installasjonen enklere og ryddigere for drift og kontroll, selv av personell uten høy kvalifisering
  • Fleksibilitet, utvidbarhet og tilgjengelighet

Hovedfunksjoner
  • Høy effekttilgjengelighet:
  • Samleskinnesystem, kontaktskinner maks. 100 A; innkommende system med maks. 200 A
  • Fem direkte pluggbare verneenheter, for eksempel automatsikringer, jordfeilblokker, SPD-er, motorstartere og skillebrytere
  • Globale godkjenninger og standarder
  • Utmerket sikkerhet for vedlikehold og service
  • Fullstendig berøringssikert IP2XB

Are you looking for support or purchase information?

 

Høydepunkter

 

Vårt tilbud

SMISSLINE TP har flere typer vern og brytermuligheter

De viktigste produktfamilier er:

  • Automatsikringer med alle de vanlige kjennetegnene:
  • B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z, merkestrøm varierer fra 0,5 til 63 A.
  • Enheter med nominell kortslutningsbryteevne iht. EN 60898-1 fra 6 kA og 10 kA, og enheter med en nominell endelig kortslutningsbryteevne iht. IEC 60947-2 opp til 50 kA.
  • Enheter for det amerikanske markedet – godkjent i henhold til UL 489 er også tilgjengelig.     
  • Jordfeilbryter med høy kortslutningsmotstand 10 kA, merkestrøm 25, 40, 63 A, nominell reststrøm for utkobling 10, 30, 100, 300 og 500 mA, sensitive for vekslende og pulserende DC-reststrøm og også tilgjengelig som kortforsinket og selektiv versjon     
  • Jordfeilautomater som er tilgjengelige i 2 og 4 polede versjoner med 36 mm hhv. 72 mm bredde, med nominell kortslutningsbryteevne iht. EN 60898-1 fra 6 kA og 10 kA, nominell feilstrøms utkobling på 10, 30 og 100 mA, finnes også som kortidsforsinket APR..
  •     
  • Manuell motorstarter MS325 og adapter for MS116, MS132
  • Overspenningsvern - OVR
  • Skillebryter IS404

Produkter og dokumentasjon

Product browser
Documentation
Loading documents