Overspenningsvern for datalinjer
Overspenningsvernet – OVR TCD SPD-er til for finbeskyttelse av telefonisk utstyr, IT-utstyr og BUSS-systemer koblet til lavspente signalledninger.
Hovedfordeler
- Overspenningsvern i TC-familien gir pålitelig overspenningsvern til datalinjenettverk for datasentre, vannbehandlingsinstallasjoner eller vindturbinanlegg.
- Med RJ45-kontaktene blir det mulig med en fleksibel og enkel installasjon
- Patroner kan fjernes og byttes når levetid nærmer seg slutt, mens kontaktene fortsatt gjenbrukes.
Hovedfunksjoner
- Utladingskapasitet: 10 kA i 8/20
- Laststrøm 140 mA
- Fra 6V to 200 VDC.