Takket være innovativ teknologi, kan den nye serien overspenningsvern dekke både bolig- og industriapplikasjoner med et ekstremt beskyttelsesnivå, enkel installasjon og forebyggende vedlikehold.
Alt i henhold til den kommende, nye IEC/EN 61643-11-standarden.
Hovedfordeler
- Et komplett og konsistent tilbud: enfaset, 1N, 3N, 3L og 4L som passer til alle IEC-nettverk og for alle slags kundebehov: pluggbare beskyttelsesmoduler, hjelpesignalkontakter, sikkerhets-back-up system.
- Bredt bruksområde for å tilpasses spesielle behov.
- Enkel identifikasjon – produktene våre er tydelig merket som overspenningsvern, noe som sikrer enkel identifisering i distribusjonstavlen.
- Den pluggbare funksjonen blir til tidsbesparelser når du utfører dielektriske tester i elektriske tavler (i henhold til IEC 61439-2 og IEC 61 60364-6). Disse standardene brukes av tavlebyggere og vedlikeholdsselskaper.
Hovedfunksjon
- De kan installeres i industrielle anlegg for kortslutningsstrømmer opp til 100 kA.
- Én serie for alle installasjoner, som dekker brede industrielle applikasjoner
- Ikke noe behov for dedikert ekstrabeskyttelse for overspenningsvern OVR T2 og T2-T3 QS opp til 125 A og opp til 160 A for OVR T1-T2
- Forsvarlig festet; beskytteren klikker inn i basen med både hørbar og følbar tilbakemelding
- Installasjonen er rask, og uten verktøy pga. klikk på skinne montasje
- Enkel tilkobling; de nye SPD-ene aksepterer både fleksible kabler og stive samleskinnetilkoblinger