OVR SL
OVR SL er dedikert SPD for belysning, og mer spesifikt for forebygging av farer knyttet til overspenning fra lyn i LED-lyktestolper. Med dette nye produktet leverer ABB en høykvalitets løsning for produsenter av LED-lyktestolper, og sparer timesvis med vedlikehold for bystyrene. I Europa finnes det mer enn 90 millioner lyktestolper, og hvert år fornyes 10 % av dem. Markedet er enormt! Belysningsbransjen er nå på vei fra tradisjonelle pærer og over til LED. I 2020 vil 50 % av installasjonene være LED. OVR SL er den pålitelige løsningen for vern av LED-drivere i belysning.
Hovedfordeler
- Muliggjør kontinuitet i belysningen, selv ved lynnedslag,
- Reduserte vedlikeholdskostnader på grunn av lang levetid.
- Dette hindrer avbrudd, skader og konstant utskifting av lamper som er vanskelig tilgjengelige uten egnet utstyr (f.eks lifter),
- Enkel utstyrsinspeksjon, takket være visning av SPD-tilstanden,
- Raske utskiftning av produktet, siden det kan plasseres nederst på stolpen
Hovedfunksjoner
- Meget godt beskyttelsesnivå for LED-drivere, takket være lav Up (1,1 kV) og høyeste beskyttelse takket være høy utladingsstrøm (Imax = 15 kA)
- Med den kompakte størrelsen (17,5 mm) passer det i små kapslinger, installert nederst på lyktestolpen – det gir også enklere vedlikehold
- Forhåndskablet slik at teknikeren sparer tid, og bunnkablet for å unngå problemer med kondens
- Høy beskyttelsesindisering (IP32) for bedre motstand mot tøffe klima- og smussforhold