Overspenningsvern - OVR WT 3L 690 P TS
Hold vindturbinen i gang
Disse induserte konsekvensene vil påvirke strøm- og signalledningene, og skade kostbart utstyr.
Faktiske variabele hastighet-vindturbiner er utstyrt med PWM («Pulse Width Modulation» – pulsbreddemodulering) kontrollerte frekvensomformere som bruker IGBT eller IGCT for å regulere utgangsspenningen og -frekvensen.
Disse teknologiene, hvis de ikke filtreres riktig, genererer topptransiente overspenninger, overlagt på PWM-styrespenningen. Derfor er det nødvendig å bruke SPD-er med en bestemt toleranse for disse PWM-ene, karakteristikker for toleranse for repetitiv toppspenning (URP), på linjene mellom omformeren og generatoren, enten i dobbeltmatet eller helomformer elektrisk drivverk.
Derfor leverer ABB OVR WT-overspenningsvern som holder systemet i gang, og reduserer nedetiden ved å beskytte nær rotorlageret og omformeren.
Hovedfordeler
- Bedre avkastning på investeringen for sluttbrukeren! Takket være høy beskyttelse, kan vindturbinen produsere mer energi, selv i stormfulle forhold. Det gir samtidig sluttkunden bedre inntjening!
- Preventivt vedlikehold!
- Takket være hjelpekontaktalternativet kan sluttbrukeren overvåke uansett om SPD-en er i drift eller ikke.
- Rask og sikkert vedlikehold!
- Du trenger ikke å bytte hele produktet når SPD-en når slutten av brukstiden.
- Takket være den pluggbare funksjonen, kan patronene byttes uten å isolere ledningene.
- Patronlåser er inkludert for å sikre riktig plassering av pluggen i delen. Dermed sikrer vi uønsket utplugging av patronene på grunn av vibrasjonene som induseres av applikasjonen, spesielt når SPD-en er installert på selve vindturbingeneratoren.
Hovedfunksjoner
- Type 1 og type 2
- Full beskyttelse: sammenslutning av MOV-er og gnistgapet som kan tåle gjentatte spenningstopper (Urp) opp til 3400 V
- Lært maksimal kontinuerlig driftsspenning Uc opp til 1260 V (P-G) og 2520 V (P-P)
- Samsvarer med IEC 61643-1/IEC 61643-11