Overspenningsvern
SPD klasse III
Overspenningsvern type 3 skal monteres så nært det følsomme deteksjonsutstyret som skal beskyttes som mulig.
Testet med 1,2 / 50 – 8/20 strømkombinasjons bølgegenerator – de sikrer en svært lav beskyttelsesnivå spenningsverdi.
Hovedfordeler
- Ekstremt lavt beskyttelsesnivå spenningsverdi, passende for alt sensitivt terminalutstyr
- God verdi for Imax 10 kA
- Vanlige og differensielle vernemodus
Hovedfunksjoner
- Imaks 10 kA
- Up 900 V
- Uc 275 V og 440 V