DC-skillebrytere 16...1 600 A
Ganske enkelt optimal
OTDC-serien med skillebrytere fra 16 til 1 600 ampere er spesielt designet for DC-applikasjoner. Takket være kompakt design, effektivitet og pålitelighet, bringer OTDC-brytere PV-installasjoner til neste nivå.
Den allsidige OTDC-porteføljen omfatter løsninger for installasjoner med de mest spesielle kravene: 1 500 V DC spenninger, flerkretsbrytere og kombinert laststrøm på opptil 1 600 A.