Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

OTDC 100...800 A

Ganske enkelt optimal

OTDC skillebrytere over 100 A sikrer pålitelig utkobling for alle strømnivåer, uten at det inngås kompromisser på sikkerhet, effektivitet eller enkelhet.

Den grunnleggende konfigurasjonen er to poler for 1 000 VDC, fra 100 til 800 A (IEC 60947), og fra 100 til 600 A (UL98B). Sidebetjente versjoner er tilgjengelig fra 100 til 400 A (UL).

  • Spar installasjonstid- og kostnader
    Kan monteres i alle retninger. Uavhengig polaritet lar brukeren koble til begge veier.
  • Mindre installasjonsplass
    Takket være vår DMB-teknologi (Dual Magnetic Breaking) leverer OTDC pålitelig utkobling på liten plass.
  • Energieffektiv
    OTDC-brytere har en overlegen termostruktur, noe som reduserer bryterkrafttapet med opptil 50 %.
  • Sikkerhet og pålitelighet
    Synlige kontakter og fullstendig berøringssikker installasjon med deksler som klikkes på.

Verktøy og kundestøtte

Tilknyttede produkter