Manuelt betjente sikringsbrytere
Ytelse i verdensklasse i krevende applikasjoner
Vår OS-serie omfatter manuelt betjente sikringsbrytere fra 20 til 1 250 ampere, tilgjengelig for alle typer sikringer: DIN-, BS-, NFC-, CC-, JJ- og L-typer.
- Pålitelig under ekstreme forhold
Designet av knivkontakten i kombinasjon med sikringene muliggjør en hurtig utkobling og opprettholder beskyttelsesnivået selv etter at en feil oppstår. Knivkontakten er selvrensende og vedlikeholdsfri.
- Enkel installasjon
Takket være den modulære utformingen kan mekanismen og polene plasseres slik installasjonen krever. Lengden på skaftet er justerbar, noe som sparer opptil 50 % av installasjonstiden. Dobbelkabling er tilgjengelig.
- Sikkerhet og beskyttelse
Sperrede sikringsdeksler hindrer åpning når bryteren er i ON-posisjonen. Sikringskoblingene er fullstendig isolerte fra begge ender når bryteren er i OFF-posisjonen.
- Sett opp fargen på prosjektet ditt
Koordineringstabeller for motorvern for testede type 2 er tilgjengelige på Internett, for raskt og enkelt valg av ABBs motorvernenheter.