Manuelt betjente change-over-brytere
Kraftig ytelse
ABB leverer et bredt utvalg av manuelt betjente change-over-brytere i serien, fra 16 til 3 200 ampere. Manuelt betjente change-over-brytere er tilgjengelig med tre forskjellige overgangstyper; åpen, rask eller lukket.
Pålitelig under ekstreme forhold
Change-over-brytere fra ABB egner seg svært godt til heavy duty-applikasjoner. De er utstyrt med CTI (comparative tracking index) på over 600 V, noe som gjør dem utmerket til bruk i tropiske miljøer.
Energieffektivitet
Bryterne våre leveres med ekte enpolet konstruksjon også ved høyre merkestrøm (én per kraftlinje), som gir besparelser med hensyn til energiforbruk ved å redusere krafttapet. Én enkelt terminal per pol på tvers av hele serien, eliminerer også behovet for å bruke tilleggsfestesett for å utføre tilkoblinger.
Plassbesparende
Den modulære og fleksible konstruksjonen, som også kan inneholde et justerbart teleskopskaft, muliggjør forskjellige ulike oppsett av poler og betjening, noe som lar deg skape unike plassbesparende løsninger for kundene dine.
Global tilgjengelighet
For å komplettere vårt brede utvalg av manuelt betjente change-over-brytere tilbyr vi også manuelt betjente change-over-brytere for åpen overgang designet i henhold til UL/CSA-sertifiseringsstandarder, fra 160 til 800 ampere.