Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Motorbetjente change-over-brytere

Avbruddsfri kraftforsyning med motorisert funksjonalitet

ABB leverer et bredt utvalg av manuelt betjente change-over-brytere for åpen overgang i serien, fra 40 til 3 200 ampere. Alle våre visuelt nydesignede motorbetjente change-over-brytere leveres nå utstyrt med et nytt deksel med tydelige betjeningsinstruksjoner og forbedret ytelse for motoroperatoren.


Enkel installasjon

ABBs motoriserte change-over-brytere er raske og enkle å installere. Spenningssensorkontaktene er designet for å spare tid, siden det ikke er behov for å bore hull i samleskinnene. Kontroll- og strømkablene er også skruemontert, noe som gir en trygg og sikker tilkobling som alltid forblir stram, selv under transport.


Sikkerhet og beskyttelse
Bryterne våre leveres med et omfattende utvalg av innebygde sikkerhetsfunksjoner, for eksempel mekanisk forrigling, som sikrer isolasjonen mellom de to asynkrone kraftforsyningene. Dette eliminerer faren for kortslutning mellom dem. De motoriserte change-over-bryterne er også utstyrt med et håndtak for manuell betjening hvis det oppstår en nødsituasjon.

Pålitelig under ekstreme forhold
Det er svært viktig for oss å sikrer et høyt ytelsesnivå for deg. I change-over-applikasjoner der skillebryteren må betjenes manuelt, er tilstrekkelig holdbarhet sikret ved å teste i henhold til IEC 60947-6-1-standarder i spesifikasjonen for holdbarhetskrav.

Plassbesparende
ABB leverer kompakte og kostnadseffektive komponenter for alle typer installasjoner. I gjennomsnitt er våre motoriserte  change-over-brytere 20 % mindre enn andre lignende produkter på markedet.

Are you looking for support or purchase information?

Høydepunkter

Verktøy og kundestøtt

Tilknyttede produkter