Sikringskoblinger
DIN-type, HRC-sikringskoblingserie
ABB leverer et komplett utvalg av DIN-type HRC-sikringskoblinger fra 2 til 1 600 ampere, 500 V og 690 V.
Høy ytelse og pålitelighet
Sikringene har svært høy begrensningskapasitet, og fjerner feil raskt ved forskjellige spenninger og kortslutningsnivåer. Det er ingen utslipp av gass etter kortslutning.
Redusert nedetid og lavere vedlikeholdskostnader
Sikringer kan skiftes enkelt og raskt og gir selektiv koordinering. Når det oppstår en feil, isoleres bare de berørte delene av nettet mens resten av nettet fungerer. Vi leverer produkter med integrert funksjon for sikringsovervåking og separate enheter for sikringsovervåking.