Funksjoner

Komfortabelt helt fra starten. Det begynner med igangkjøring og fortsetter senere i bruk som del av dagliglivet. Med ABB-free@home er alle bruksområdene i og rundt huset overraskende enkle å kombinere.

Lysstyring


Dine egne omgivelser med et nytt nivå av lys.

Med ABB-free@home kan du slå på og av og dimme lysene på vanlig måte, men du kan også hente forhåndsdefinerte dimmeverdier og lysscener. I tillegg kan du styre lysene individuelt eller som en gruppe, eller avhengig av bevegelsesdeteksjon. Ved å integrere Philips hue LED kan du også styre RGB LED-lamper med det samme systemet og ta lysstyring til et helt nytt nivå.

 

Persiennestyring


Persiennene tar vare på deg og hjemmed dit, helt automatisk hvis du vil.
Med ABB-free@home kan du styre sjalusier, persienner og gardiner individuelt eller i grupper.
Den har også vindusovervåking og gir mulighet for styring av solskjerming avhengig av værforholdene.
Med ABB-free@home kan persiennestyring enkelt automatiseres avhengig av eksterne faktorer, f.eks. været eller med en fast tidsplan.
 

 

Oppvarming og kjøling

Velg den mest komfortable temperaturen.
Med ABB-free@home kan du automatisere romtemperaturen avhengig av daglige rutiner, noe som i stor grad bidrar til energieffektivitet.
F.eks. kan oppvarmingen slås av eller justeres hvis du åpner et vindu eller hvis det ikke er noen hjemme.

 

Porttelefon

ABB-free@home kan enkelt integreres i porttelefonsystemet ABB-Welcome med den samme berøringsskjermen som ABB-free@home Touch.
På denne måten har du bare ett display som et sentralt punkt for å betjene alle funksjoner i bygget. I tillegg kan du bruke den til å konfigurere "velkommen scener” som kan aktiveres når det kommer en gjest.

 

 

Sikkerhet

Din sikkerhet er viktig for oss.
Med ABB-free@home kan du aktivere en simulering av tilstedeværelse når du er borte, slik vil antagelig uvedkommende holde seg unna.
Hvis det ikke er nok, kan du alltid kontrollere status til gitte bygningsfunksjoner, f.eks. om det er oppdaget bevegelse eller om en dør 
eller et vindu er åpnet. ABB-free@home kan til og med sende deg et push-varsel slik at du kan ringe politiet.
Hvis du er hjemme og hører rare lyder fra kjelleren, vil panikkbryteren skru på lyset i hele huset.

 

Tilleggsfunksjoner

Scenestyring

Det går som en lek å opprette og endre scener med ABB-free@home. En intelligent assistansefunksjon hjelper deg med å sette sammen de ønskede funksjonene. Et enkelt trykk på ABB-free@home Touch, smarttelefonen eller nettbrettet er nok til å aktivere en komplett scene. Venter du gjester, eller vil ha en koselig avslappende kveld er det bare å trykke en gang og stuen forvandles til å passe til anledningen med for eksempel dempet belysning i alle lys.

Fjernstyring med myBuildings-portal

remote-control-1

Å kunne fjernstyre hjemmet ditt når du er borte gir mange praktiske fordeler, som for eksempel å kunne åpne døren for familie eller venner, å kunne kontrollere tilstanden til lys, vinduer og persienner, eller å slå på varmen når du drar fra kontoret slik at det er varmt og behagelig når du kommer hjem.. Med MyBuildings-portalen er fjerntilgang og fjernstyring enklere enn noensinne. Den kobler sammen free@home-systemet med smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og alt du trenger er en internettforbindelse. Kommunikasjonen mellom myBuildings-portalen og ABB-free@home og enheten krypteres med TLS og er i tillegg ende-til-ende. På denne måten trenger du ikke å være bekymret for å utveksle data over internett.


Stemmestyring


voice-control-1Å styre hjemmet ditt blir enda enklere.
ABB-free@home kan styres med talekommandoer, uten å måtte lære spesielle kommandoer og uten arbeidskrevende konfigurasjon. Brukeren kan samhandle intuitivt med systemet som om han eller hun snakket til en annen person.
Systemet forstår kommandoer som «Slå på lyset» og svarer også med å si «OK - Alle lamper er slått på». Den kan også svare på spørsmål som «Er lyset på fremdeles?». Stemmestyringen startes ved å trykke på mikrofonknappen på brukergrensesnittet til appen ABB-free@home. 

Geofencing-funksjonen gjøre det mulig å aktivere handlinger i huset når du går inn i eller ut av posisjoner. Dette kan for eksempel gjøre det mulig å aktivere en slå av alt-scene når alle beboere har forlatt huset, eller å slå på varmen når du drar fra jobb slik at huset er varmt og behagelig når du kommer hjem.

 

Integrasjon av tredjeparts produkter og tjenester


Sonos speaker ABB-free@home gjør det mulig å integrere tredjeparts produkter og tjenester.


Utvalget utvides kontinuerlig.

ABB-free@home støtter integrasjon av Sonos trådløst hjemmelydsystem og Amazons skybaserte taletjeneste Alexa.
Dette gjør at brukere av ABB-free@home kan styre funksjoner i hjemmet som lys, persienner og oppvarming med talekommandoer uten å måtte bruke smarttelefonen.Geofancing Med integrasjonen av Sonos kan du i tillegg knytte musikk til scener og styre den med sensorer, berøringspaneler og appen ABB-free@home.

Logiske funksjoner


logic-functionsl-1Menyen ‘Handlinger’ gir mulighet for intelligent kombinasjon av ulike prosesser med ‘if… then’-logikk. Hvis vinden blir for sterk, åpnes alle persiennene for å hindre at de skades. Hvis bevegelsesdetektoren utløses uten at det er noen hemme, sendes et varsel til telefonen.
Hjemmet tenker selv.presence-simulation-1 


Alltid en god følelse.

Tilstedeværelsessimuleringen i ABB-free@home registrerer den ukentlige sekvensen til enhetene. Det betyr at responsen kan være nøyaktig den samme uansett om beboerne er hjemme eller borte. Funksjonen kan aktiveres og endres av beboerne fra hvor som helst. På forretningsreise, på ferie eller ved shopping nedi gata. Med appen på smarttelefonen, er fjernstyring og sikkerhetskontroll av hele hjemme mulig fra hvor som helst i verden.

 

Mer informasjon om systemet

Select region / language