System pro E combi
Genialt hurtingmonteringssystem fra ABB, gjør bygging av modulære fordelingstavler til en lek.
Enkel, rask og trygg – dette er de tre definisjonene.
CombiLine-modulene kan leveres som:
- Helt ferdigmonterte (med eller uten komponenter)
- Enkeltdeler
- Flatpakker
På grunn av kontinuerlige tilbakemeldinger fra kunder ble det utviklet ekstra moduler for å utvide serien, som passer alle applikasjoner.
Hovedfunksjoner
Sikkert:
- Et bredt spekter av moduler gir deg muligheten til å finne den beste løsningen for ditt bruksområde
Rakst:
- Tidsbesparende på grunn av enkel montering
Enkelt:
- Uniformt verktøysett for hele distribusjonssystemet gir deg hurtig og praktisk oppbygging
Hovedfordeler
- Modulær fordelingstavle opp til 850 A
- Ett enkelt fordelingstavlesystem for alle skap-typer
- Den rette modulen for hver applikasjonstype
- Med torx-skruer er fordelingstavlesystemet CombiLine enda mer praktisk å bruke