CombiLine N
Det svært geniale systemet for rask montering fra ABB gjør ferdigstillelse av modulære fordelingstavler til en uanstrengt prosess.
Enkelt, raskt og trygt – Er tre ord som defininererCombiLine-moduler.
- Komplett ferdig montert (med eller uten komponenter)
- Enkeltdeler
- Flatpakke/modulær
På grunn av kontinuerlige tilbakemeldinger fra kunder, ble ekstra moduler utviklet for å utvide serien for å passe alle bruksområder.
Hovedfordeler
- Stor serie med moduler
- Tidsbesparende løsning, rask å montere eller ferdigmontert ved levering
- En uniform skrueløsning ved bruk avc torx-skruer Torx
- Passer til hele skapserien
Hovedfunksjoner
- Plastdeksel
- 3 bredder (250, 500, 750 mm)
- Merkestrøm In opp til (400A) 850A