System pro E comfort
System pro E comfort er ABBs serie med fordelingsskap, der allsidighet og ytelse kombineres med elegant design. De er laget for å redusere kablingstiden, og tillate total integrering av forskjellige enheter for DIN-skinner, eller for enheter som skal installeres på montasjeplate eller på blinddeksel. Det store størrelsesutvalget og variasjoner i modeller gjør at System pro E comfort er en av de mest komplette seriene med skap, og kompletterer ABBs tilbud innen beskyttelse, kontroll og overvåking.
Hovedfordeler
- En rekke ulike størrelser, fra to til 72 moduler for å tilby et fullstendig utvalg
- Forskjellige versjoner skreddersys til å passe miljømessige, dekorative og normative krav
- God innvendig størrelse
- Døråpning opp til 180° for enkel tilgang, og tilgjengelig i to farger for hver størrelse
Hovedfunksjoner
- Farge: RAL 7035 grå og RAL 9016 hvit.
- Dør er tilgjengelig med farge som matcher huset, eller i gjennomsiktig blå
- Beskyttelsesklasse: II
- IP-beskyttelsesklasse: IP41 og IP65
- Merkestrøm: fra 63 A til 125 A