MISTRAL65
MISTRAL65 er ABBs mest innovative serie, med IP65 fordelingsskap.
Designet for å redusere kablingstidene samt muliggjøre total integrasjon mellom modulære DIN-skinne MCB-er, MCCB-er og frontpanelenheter.
Takket være det elegante og moderne utseendet, kan det installeres i både boliger og kommersielle applikasjoner, der det kreves høy IP-grad i beskyttelsen.
Hovedfordeler
- Bredt utvalg fra 4 til 72 moduler
- Laget av termoplast og er tilgjengelig i 2 selvslukkende varianter og kabelinnføringsløsninger
- Dørene finnes i 2 forskjellige varianter, og kan hengsles fra begge sider og har en døråpningsvinkel på 180o grader.
- Justerbar DIN-skinne avstand fra 125 til 150 mm for å optimalisere plassen
Hovedfunksjoner
- Halogenfri (version GWT 650°C)
- Høy mekansisk styrke: IK09
- Høy grad av isolasjonsbeskyttelse:
- Blinddør RAL 7035 Transparent dør