System pro E control
System pro
E control er ABBs utvalg av metallkonstruksjoner for industrielle automatiserings- og kontrolltavler som samsvarer med flere internasjonale standarder, så som IEC 62208 og nye IEC 61439-1-2.
Kvalitet, stabilitet og kapasitet er seriens kjennetegn og den benyttes ved installasjon av produksjonslinjer, motorkontrollsenter og i alle typiske 19 "Rack applikasjoner og maskinapplikasjoner. Serien er laget I rustfritt stål AISI304 og er perfekt for utendørs bruk og i applikasjoner der kravene til hygiene er høy.
Hovedfordeler
- IS2-skap tilbyr mulighet for å velge mellom både forhåndsmonterte og flatpakkede versjoner
- Bredt utvalg av størrelser, versjoner og tilbehør som oppfyller de fleste kravene i den industrielle sektoren
- Seismikksikkerhet og høye mekaniske ytelser oppfyller de fleste tøffe krav til industriapplikasjoner
- Flere godkjenninger og sertifiseringer etter internasjonale standarder er tilgjengelige for hele serien