System pro E energy
System pro E energy kombinerer det beste av ABBs løsninger for underfordelinger.
Fra kompakte tavler for energistyring og distribusjon, til gulvstående underfordelinger til industribygg, fabrikker eller kontorbygg
Hovedfordeler
- Stor serie med veggmonterte og gulvstående skap
- Innovativ flenseteknologi med verktøyfri installasjon gir opp til 84 % mer bruksareal for kabelinnføring
- Sjenerøs kabelplass på begge sider av, og bak monteringsskinne, pluss genialtt kabelsystem
- Innfelt og veggmontert utførelse med DIN modulær monteringsplate-løsning
Hovedfunksjoner
- Begge beskyttelsesklasser: Jordet og dobbeltisolert
- Forberedt for å passe med CombiLine modulære distribusjonssystemer, monteringsplater, distribusjonstavler eller kombinasjoner
- Avstand mellom monteringsskinner i fordelingstavler: 150 mm og/eller 200 mm
- Alle er utstyrt med stålplatedører og/eller glassdører (laget av sikkerhetsglass