Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Kompakte fordelingstavler

Komplett serie for veggmonterte-, innfelte skap

De kompakte fordelingstavlene, som er utviklet i nært samarbeid med teknikere i felt, skiller seg ut med komplette løsninger. Fleksibilitet og hastighet støtter brukerne i de daglige gjøremålene. Om det er for kommersiell, industriell eller boligbruk – det brede spekteret av produkter leverer en løsning for alle typer monteringer – fra innfelt montering og for montering på vegg.

Hovedfordeler

  • Bredt utvalg av veggmonterte-, innfelte skap skap
  • Rask og enkel montering av kabler, på grunn av vanlig kabelstrekkavlastning i topp og bunn.
  • Sjenerøs kablingsplass på begge sider og bak DIN-skinnene, pluss genialt kablingssystem
  • Innfelt og veggmonteringsutførelse med DIN-skinnekapasitet fra 36 til 192 moduler

Hovedtrekk

  • Beskyttelsesklasser: II dobbeltisolert og l jordet (i forbindelse med jordingssett, tilbehør)
  • Tomt eller installert med distribusjonstavlepaneler (for DIN-skinneapplikasjoner) eller festeplater for medieløsninger.
  • Utstyrt med N/PE Quick-terminaler for paneler med skinnemonteringsenheter
  • Avstand mellom DIN-skinner i fordelingstavlepaneler: 125 mm og / eller 150 mm

Are you looking for support or purchase information?

Verktøy og støtte

 

Mer informasjon om

 

Produkter og dokumentasjon

Product browser
Documentation
Loading documents