Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Gulvstående skap

Det rette gulvskap for alle applikasjoner

Vi kan gi deg den riktige, praktiske løsningen for alle bruksområder fra det brede utvalget vårt av jordede og dobbelisolerte (beskyttelsesklasse I og II) gulvstående skap (H- og HS- seriene).

Utformingen og RAL7035-pulverlakkeringen stemmer overens med eksisterende skapserier.
Utvidelse EDF-systemet for rask montering er kjapt og enkelt, akkurat som med alle ABBs modulære skap.
Skapene er forberedt for integrasjon av målermoduler, fordelingsmoduler, kombinasjonssett eller det modulære CombiLine-N-fordelingstavlesystemet.
Flensåpninger gis per panelbredde ved topp og bunn.

Hovedfordeler

  • Konkeransedyktige gulvstående skap
  • Tomme skap med EDF profiler og plastdekseler, for installasjon i fordelingstavler, kombinasjonssett eller med CombiLine N panelsystem
  • Komplette skap med CombiLine N modulære panelsystemer
  • Utvidelser ved bruk av tavler, fordelingsstavler, og kombinasjonssett
  • Prosjekt-relatert utvidelse ved bruk av CombiLine N panelsystem

Hovedfunksjoner
  • Beskyttelsesklasser: I (jordet) og II (dobbeltisolert)
  • Leveringsform, tomt skap eller forberedt for det raske monterbare EDF-systemet CombilLine N.
  • Beskyttelsesgrad IP43
  • En flensåpning er stanset ut pr. panelebredde både i topp og bunn.
  • Det er mulig å montere membranflenser, flenser for m-nipler, eller tette flenser i flensåpningene.
  • Eksterne veggfester følger med i leveringen
  • Døråpningsvinkel 160 grader
  • Standardlås: dobbeltspor 3 mm

Are you looking for support or purchase information?

Produktoversikt

H gulvstående skap 


Dette jordede (klasse I), IP43-gulvskapet med en samlet høyde 8, kalles H-serien og er tilgjengelig i versjoner med 1-4 panelbreddr.

HS gulvstående skap


Dette IP43 gulvstående skapet med samlet høyde 8 er HS-serien vår, og finnes tilgjengelige versjoner med 1-4 panelbredder med beskyttelsesklasse II (dobbeltisolerte).

Verktøy og støtte

 

Mer informasjon om

 

Produkter og dokumentasjon

Product browser
Documentation
Loading documents