TwinLine N 55
Det komplette universelle skapsystemet i alle størrelser, med høy beskyttelsesgrad, IP55
Med TwinLine-systemet, har ABB nådd enda en milepæl innen moderne kraftdistribusjon. TwinLine N 55 har blitt testet etter IEC 61439 og DIN EN 61439 del 1, 2 og 3.
TwinLine N 55-systemet er et uttømmende produktspekter, tilgjengelig i begge beskyttelsesklasser og tre skapdybder (dybder på 225/275/350 mm) og alle med høy IP55-beskyttelsesgrad.
Kontinuitet er hovedprinsippet bak disse veggmonterte og frittstående skapene for tavlemontasje- fra høy beskyttelsesgrad til enkel installasjon, til en portefølje som kan oppfylle alle kravene i markedet.
Hovedfordeler
- Stor serie med veggmonterte, og gulvstående skap opp til 424 forskjellige strørrelser.
- Innovativ flensteknologi med verktøyfri installasjon og mer plass for kabelinnføring
- Alle skap kan enkelt kobles i serie bade horisontalt
og vertikalt innenfor hver skapdybde
- Innovativt emballasjekosept for optimal beskyttelse
- Forenklet tilbehørskonsept garanterer full fleksibilitet og reduserer samtidig lagerbeholdningen
Hovedfunksjoner
- Sveisede skap
- Merkestrøm In opp til 850A
- Begge beskyttelsesklasser: I jordet og II dobbeltisolert
- IP-beskyttelsesklasse: IP55 med dør og IP30 uten dør
- Samsvar med IEC 61439-1, -2 og -3