System pro E power
ABB har forpliktet seg til å støtte kunder og energidistribusjonssegmentet med moderne, pålitelig og utprøvd utstyr.
Vi følger markedstrendene, og setter standarden.
Fullstendig testede systemer i henhold til IEC61439 garanterer best mulig ytelse og kvalitet.
Hovedmålet for oss er å foreslå og støtte lavspentmontører, slik at de får riktig løsning for alle industrielle eller kommersielle applikasjoner.
Ved å bruke produktfordelene og ABBs ekspertise, er det lett å forhandle og levere den rette løsningen for prosjektet
Oppdag den nye programvarepakken fra ABB, som beskytter konfigurasjonen fra feilbeslutninger, og gjør at du kan prosjektere tavler med full overensstemmelse med de elektrotekniske forskriftene.