System pro E power
System pro E power: den innovative hovedfordelingsløsningen fra ABB, med merkestrøm opp til 6300 A og kortslutningsstrøm opp til 120 kA.
Designet for å enkelt oppfylle alle elektriske installasjonskrav når det gjelder beskyttelsesgrad, inndelingsform og elektriske egenskaper, i henhold til de nyeste internasjonale standardene og i perfekt synergi med alt lavspenningsutstyr fra ABB.
Fleksibilitet gir kraft
Strukturen kan monteres i henhold til forskjellige logiske sekvenser. Bare noen få artikkelnr. for 120 kabinettstørrelser. Beskyttelsesklasser opp til IP65 er tilgjengelige for alle bruksområder. Nye strømskinnesystemer som bruker de samme komponentene.
Hastighet gir kraft
Enkel, effektiv og slank metodikk for montering av tavler, som sparer tid. Feilfrie, enkle bevegelser for å montere internt utstyr. Nye monteringsplater med raskt klikk-inn-system. Innvendig forminndeling opprettes etter behov, når du installerer tilbehøret
Enkelhet gir kraft
Feilfri overvåking av konstruksjonen, som er helt symmetrisk. Modulære Profiler og tverrbjelker er satt sammen med nye patenterte skruer av typen torx