Effektbrytere

ABB SACE betyr kvalitet og innovasjon i lavspenningsverdenen.

Den elektriske kraftdistribusjonen endrer seg raskt og store nye trender som energieffektivitet, tilkobling og smartere nett blir mer og mer aktuelt. Disse trendene fører til nye bruksområder og markedskrav som ABB SACE lavspenningsbrytere er i stand til å tilfredsstille med høy kvalitet, nøyaktighet og pålitelighet.

Høy ytelse er alltid garantert ved valg av ABBs kompakt- og/eller luftbrytere fra 40 til 6300A. Banebrytende Ekip-arkitektur tillater full tilpasning av produktene, noe som gjør SACE Emax 2 og SACE Tmax XT effektbrytere i stand til å tilpasses nye krav i løpet av bryternes levetid.

Send inn forespørsel og vi tar kontakt

Kontakt oss

Aktuelt

Vårt utvalg

Verktøy og kundestøtte

Aktuelle segmenter og produkter

Select region / language