Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

SACE Tmax XT

Ganske enkelt XTraordinært

Tmax XT, kompakte brytere med høye ytelser, enkle å installere og med funksjoner som gir bedre og sikrere anlegg. Serien er fullstendig med fire rammestørrelser: XT1, XT2 opptil 160 A og XT3, XT4 opptil 250 A.

  • Kompakte brytere med høye bryteevner
    XTraordinære begrensningsegenskaper gir besparelser av kobber og installasjonsplass i tavler, høy soneselektivitet og svært kompakte løsninger for motorvern.
  • Enkel i bruk og installasjonsfleksibilitet
    Et dedikert utvalg av tilbehør og en fornyet løsning for elektronisk vern for å tilpasse Tmax XT til forskjellige applikasjonsscenarioer.
  • Skreddersydd vern og tilgjengelighet av informasjon
    SSpesifikk elektronisk vern for energimåling, motorvern og generatorvern, i tillegg til en Modbus-kommunikasjonsmodul for integrering i et overvåkingssystem.
  • Økt sikkerhet for operatører
    Bredt utvalg av dør- og hengelåser, plugg inn-versjoner og uttrekkbare versjoner, for å øke hastigheten på vedlikeholdsoperasjoner, og forbedret diagnostikk for å ha tilgjengelig informasjon om bryterens status.

Are you looking for support or purchase information?

Høydepunkter

Produkttilbud

Tmax XT - IEC

For applikasjoner i henhold til IEC 60947-2-standarden

Tmax XT - UL

For applikasjoner i henhold til UL 489- og CSA C22.2-standarden

Finn ut mer

Products and documents browser

Tilknyttede produkter

System pro M

Serie med miniatyreffektbrytere