Elektroniske timere
For alle typer applikasjoner over hele verden
De elektroniske timerne i CT-serien brukes i applikasjoner over hele verden, og har bevist utmerket funksjonalitet i daglig bruk, selv under de tøffeste forhold.
Tre typer elektroniske timere for timingfunksjoner i alle typer applikasjoner.
Gjør ABB til din partner for å sikre at alle dine behov for timerfunksjoner oppfylles.Vårt store utvalg av varianter – fra økonomiske til svært avanserte utgaver –gir maksimal verdi.
Hovedfordeler
- Nedetid og igangkjøringstid reduseres motortid (klokkeslett) sparebeløp
- Enkel instilling
Hovedfunksjoner
- Bredt utvalg av funksjoner, fra enkeltfunksjons til multifunksjonsenheter
- En rekke kontrollforsyningsspenninger er tilgjengelige
- Tidsområde fra 0,05 s til 300 t
- MDRC-hus f.eks. for bygningsautomasjon
- Økonomiske utgaver
- Sofistikerte utgaver