CT-D serien
Elektroniske timere med MDRC-utforming
CT-D serien er en lenke mellom industri og installasjonstypene i 17,5 mm brede MDRC-hus.
For maksimal fleksibilitet, finnes det 10 enkeltfunksjons, samt 2 multifunksjonsenheter med 7 timingfunksjoner tilgjengelige. Enhetene har 4 eller 7 tidsområder fra 0,05 sekunder opp til 100 timer.
Det brede styrespenningsområdet muliggjør bruk i applikasjoner verden over.
Hovedfordeler
- Plassbesparende
- Tidsbesparende med enkel justering
- Enkelt å velge på grunn av et stort utvalg produkter
Hovedfunksjoner
- Globale godkjenninger
- En- og flerfunksjonsversjoner er tilgjengelige
- Bredt spenningsområde
- 7 tidsområder fra 0,05 s til 100 t
- Kun 17,5 mm brede
- MDRC-hus til fordelingstavler