CT-S serien

Svært avanserte elektroniske timere

Den svært avanserte CT-S-serien er ABBs mest moderne og universelle serie med elektroniske timere.

Den har 24 enkeltfunksjons timere og 16 multifunksjons timere med opptil 11 funksjoner, noe som gir høy fleksibilitet. Enhetene har 7 eller 10 tidsområder, justerbare fra 0,05 sekunder til 300 timer. I tillegg er hver enhet tilgjengelig med to forskjellige tilkoblingsklemmer: tradisjonell skruklemme (dobbeltkammer kasseklemme) eller den innovative og vibrasjonsbestandige Easy Connect-teknologien (innstikk).

Hovedfordeler

  • Easy Connect-teknologien tåler de høyeste vibrasjonene
  • Tidsbesparende med enkel justering
  • Enkelt å velge på grunn av et stort utvalg produkter

Hovedfunksjoner

  • Globale godkjenninger
  • To tilkoblingsteknologier er tilgjengelige
  • Ekstern potensiometertilkobling
  • Komplett, verktøysfri montering og demontering på DIN-skinne
  • 2 c/o-kontakter
  • >Integrert markøretikett

Produkter og dokumenter

Product browser
Documents
Loading documents
Select region / language