Grensesnittreléer og optokoblere
Integrering av kraft- og kommunikasjonsbehov
ABBs rekkeklemmereléer og optokoblere sikrer pålitelig spenningskonvertering mellom prosessperifere enheter og kontrollsystemer på høyere nivå.
Våre reléer sikrer pålitelig signalering og gir elektrisk isolasjon for sensitiv elektronikk som PLS, for alt slags maskineri.
Det brede utvalget av pluggbare grensesnittreléer med standard eller logiske sokler kan brukes for å koble AC eller DC laster.
ABBs grensesnittreléer er anvendbare også i krevende applikasjoner og leveres i en rekke forskjellige spolespenninger og moduler med plug-in-funksjon.
Miljøvennlige takket være kadmium- og blyfrie materialvalg og produksjon (for eksempel for ROHS-krav).
Hovedfordeler
- Sikker og pålitelig spenningskonvertering
- Høyeste kontaktklassifisering
Moduler med pluggbar funksjon for høyeste krav til applikasjoner
Hovedegenskaper
- Spolespenninger fra 5 V DC opp til 230 V AC
- Opp til 16 A kontaktklasse
- Opptil fire utgangskontakter
- Pluggbare funksjonsmoduler så som RC-elementer er tilgjengelig
- Integrert testknapp for manuell betjening
- Gullbelagte kontakter er tilgjengelige for laveste kontaktresistivitet