CR-M-serien

De pluggbar miniatyr-grensesnittreléene

De pluggbare grensesnittreléene i CR-M serien brukes til elektrisk isolasjon, forsterking og signaltilpasning mellom elektroniske kontroller, for eksempel PLS, iPC eller feltbussystemer og sensor-/aktuatornivå.

CR-M-serien har opp til fire kontakter i ett relé, og en innebygd testknapp som gjør en kretssjekk rask og enkel. 12 forskjellige spolespenninger tilgjengelige for å dekke globale applikasjoner og det er til og med en versjon med gullbelagte kontakter tilgjengelig, noe som er avgjørende når det gjelder å koble lav-energisignaler.

Hovedfordeler
  • 4 kontakter i ett relé reduserer kablingstiden
  • Manuell testknapp reduserer testetiden
  • Konfigurerbar med pluggbare funksjonsmoduler

Hovedfunksjoner

  • 12 forskjellige spolespenningsnivåer 12-220 V DC/24-230 V AC
  • 2 c/o kontakter (12 A), 3 c/o kontakter (10 A) eller 4 c/o kontakter (6 A)
  • Valgfrie gullbelagte kontakter er tilgjengelige
  • Integrert testknapp for manuell aktivering og låsing av utgangskontakter
  • Logiske og standard stikkontakter
  • Pluggbare funksjonsmoduler som RC-elementer og varistorer er tilgjengelige

Produkter og dokumenter

Product browser
Documents
Loading documents
Select region / language