CR-P serien
De pluggbare PCB-grensesnittreléene
De pluggbare grensesnittreléene i CR-P serien brukes til elektrisk isolasjon, forsterking og signaltilpasning mellom elektroniske kontroller, for eksempel PLS, iPC eller feltbussystemer og sensor-/aktuatornivå.
CR-P-serien har høyeste ampere rating i et IP67-klassifisert reléhus.
Videre er 9 forskjellige spolespenninger tilgjengelige for å dekke globale applikasjoner og det er til og med en versjon med gullbelagte kontakter tilgjengelig, noe som er avgjørende når det gjelder å koble lav-energisignaler.
Hovedfordeler
- Plassbesparende vekselkontakter
- Egnet for tøffe miljøer med IP67-klassifisering
- Konfigurerbare med pluggbare funksjonsmoduler
Hovedegenskaper
- 9 forskjellige spolespenninger 12-110 V DC / 24-230 V AC
- 1 c/o kontakter (16 A) eller 2 c/o kontakter (8 A)
- Valgfrie gullbelagte kontakter er tilgjengelige
- Logiske og standard stikkontakter
- Kadmiumfritt kontaktmateriale
- Pluggbare funksjonsmoduler som RC-elementer og varistorer er tilgjengelige