CR-S serien
Den slanke serien med grensesnittreléer og optokoplere
De pluggbare grensesnittreléene og optokoplerne i CR-S serien brukes til elektrisk isolasjon, forsterking og signaltilpasning mellom elektroniske kontroller, for eksempel PLS, iPC eller feltbussystemer og sensor-/aktuatornivå.
CR-S serien kombinerer fleksibiliteten til et modulært system og evnen til å koble høy strøm på liten plass, og kan dermed brukes i applikasjoner der plassbesparelse er avgjørende.
Hovedfordeler
- Plassbesparende
- Modulært
- LED integrert på alle stikkontakter
Hovedfunksjoner
- 9 forskjellige spolespenninger fra 5-24 V DC / 12-230 V AC/DC
- 1 c/o kontakt (6 A), transistor, MOS-FET, Triac
- Valgbar gullbelagt versjon er tilgjengelig
- LED integrert på alle stikkontakter
- Komplette varianter for ofte benyttede produkter som 24 V AC/DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC
- Tilbehør som laskeskinner, merker og skilleplater er tilgjengelig