CR-U serien
De pluggbare, universale grensesnittreléene
De pluggbare grensesnittreléene i CR-U serien brukes til elektrisk isolasjon, forsterking og signaltilpasning mellom elektroniske kontroller, for eksempel PLS, iPC eller feltbussystemer og sensor-/aktuatornivå.
CR-U-serien har opp til fire kontakter i ett relé, og en innebygd testknapp som gjør en kretssjekk rask og enkel. 12 forskjellige spolespenninger er tilgjengelig, for å dekke globale applikasjoner.
Hovedfordeler
- 3 kontakter i ett relé reduserer kablingstiden
- Manuell testknapp reduserer testetiden
- Konfigurerbar med pluggbare funksjonsmoduler
Hovedfunksjoner
- 12 forskjellige spolespenningsnivåer 12-220 V DC/24-230 V AC
- 2 c/o kontakter (10 A), 3 c/o kontakter (10 A) Med eller uten integrert LED
- Valgfrie gullbelagte kontakter er tilgjengelige
- Integrert testknapp for manuell aktivering og låsing av utgangskontakter
- Logiske og standard stikkontakter
- Pluggbare funksjonsmoduler som RC-elementer og varistorer er tilgjengelige