R600-serien
Pakkede grensesnittreléer og optokolere
Pakkede grensesnittreléer i R600-serien brukes til elektrisk isolasjon, forsterking og signaltilpasning mellom elektroniske kontroller, for eksempel PLS, iPC eller feltbussystemer, og sensor-/aktuatornivå.
Reléet i seg selv er innebygget, og dermed den perfekte løsningen, ettersom dette designet oppfyller de høyeste vibrasjonskravene.
Det kompakte designet og de forskjellige mulighetene for termineringsmoduler optimaliserer tavleinstallasjon din enda mer.
Hovedfordeler
- Plassbesparende
- Høy vibrasjonsresistens
- Høy koblingseffekt på liten plass
Hovedegenskaper
- Skrue- eller fjærklemmer
- 8 forskjellige spolespenningsnivåer fra 5-24 V DC/24-230 V AC/DC
- 1 n/c kontakt, 1 n/o kontakt:, 1 c/o kontakt eller 2 c/o kontakter tilgjengelig
- Valgfritt innebygget RC–element tilgjengelig
- Opptil 4 mm² ledning kan kobles til