CL-serien
Effektive logiske reléer og displayenheter
ABBs logiske reléer er ideelle for små industrielle applikasjoner, sparer tid og kostnader og eliminerer feilkilder.
Kompakt design reduserer tavleplassen og den omfattende funksjonaliteten sparer kostnader og gjør installasjonen lettere, ettersom de kan eliminere tradisjonelt kablede kretser. De logiske reléene er vedlikeholdsfrie, og ingen ekstern back-up er nødvendig, siden alle verdier lagres i selve reléet. Ekspansjonsenheter med analoge innganger, relé og transistorutganger gjør porteføljen komplett.
Hovedfordeler
- Universelt programmerbar for tilpassing til din applikasjon
- Kompakt design reduserer panelplassen
- Vedlikeholdsfrie
Hovedfunksjoner
- 8 eller 12 digitale inndata
- 4 eller 6 digitale reléutganger, tilleggsutstyr med 4 eller 8 transistorutganger:
- 3 kontakter som n/o eller n/c kontakter, med 2 eller 4 analoge innganger
- Frittstående enhet med display
- Utvidelsesenheter er tilgjengelig
- Programmerbare via display og knapper på forsiden, eller PC-programvaren CL-Soft