Isolasjonsovervåkingsreléer
Pålitelig isolasjonsovervåking i IT-systemer
Isolasjonsovervåkingsreléer i CM-IWx serien sørger for kontinuerlig isolasjonsovervåking av et IT-system.
Enhetene gjenkjenner isolasjonsfeil ettersom de utvikler seg, og utløses umiddelbart hvis verdien har falt under den innstilte nedre grenseverdi (1-200 kOhm).
Dette sikrer pålitelig drift av systemet, og forhindrer driftsavbrudd forårsaket av andre, mer alvorlige isolasjonsfeil som kan føre til kortslutningsutløsning av hovedbryter.
Hovedfordeler
- Reduksjon av nedetid
- Sikker og pålitelig drift
- Lett å installere
Hovedegenskaper
- Overvåking av systemspenninger opp 1000 V DC og 690 V AC
- Overvåking av avledningskapasitansen opp til 2000 µF
- Alle slags systemer kan overvåkes: 2-leder, 3-leder, 4-leder samt batterisystemer
- Prognostisk måleprinsipp
- Konfigurerbar ikke-flyktig feillagring