Overvåkningsreléer for væskenivå

Høykvalitets overvåking av nivåer

ABBs nivåovervåkningsreléer brukes til regulering og kontroll av væskenivåer og andel av blandinger i ledende væsker.

Sortimentet omfatter enkeltfunksjons- og multifunksjonsenheter som kan brukes til overløp, tørrkjøringsbeskyttelse av pumper, fyllings- og dreneringsapplikasjoner samt maks. og min. nivåalarmer.

En serie tilbehør, så som forskjellige elektroder, kompletterer tilbudet.

Hovedfordeler

  • De nyeste godkjenningene for pålitelig bruk over hele verden
  • Høy EMC-immunitet på grunn av avansert måleteknologi fører til pålitelighet under tøffe forhold
  • Enkle å justere via potensiometer på forsiden
  • Enkel å montere med Easy Connect-teknologi
  • Verktøysløs montering og demontering


Hovedfunksjoner

  • Bredt spekter av strømforsyninger, så som 24-240 V AC/DC
  • Justerbar følsomhet i målesystemet
  • Justerbar responsfølsomhet
  • Kompakte hus, 22,5 mm (0,89 tommer) brede

Are you looking for support or purchase information?

Sortimentet vårt

New CM-ENS range
Economic CM-ENE range
Innovative Connection Technology

Funksjonalitet

  • Bredt utvalg av strømforsyninger, så som 24-240 V AC/DC reduserer drastisk antallet varianter, og sørger for global bruk
  • Høy immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser fra avansert måleteknologi
  • Justerbar følsomhet i målesystemet
  • Justerbar responsfølsomhet
  • Fyll (OPP) eller tøm (NED), justerbart
  • Kontroll med ett eller to væskenivåer (min/maks)
  • 2 c/o (SPDT) kontakter
  • Valgbar PÅ- eller AV-forsinkelse

Hus

  • Kompakte hus, 22,5 mm (0,89 tommer) brede
  • Husmateriale for høyest brannvernklassifisering UL 94 V-0
  • Alle materialer oppfyller de høyeste miljøstandardene

Installasjon

  • Forenkler planlegging, vedlikehold og service
  • 2 kablingsteknologier:
  • Verktøyfri montering og demontering på DIN-skinne
  • 3 LED-er for indikasjon av driftstilstander
  • Enkel justering via potensiometre på forsiden
  • Elektroder fås som tilbehør

Funksjoner

  • Overvåking av pumpesystemer for tørrkjøring (ENE MIN) og overløp (ENE MAX)
  • Tilkobling av 2 elektroder er tilgjengelig i C og MIN/MAX
  • 3 forsyningsspenningsversjoner
  • Optimalt pris/ytelse-forhold
  • 1 N/O-kontakt:
  • Åpen krets-prinsipp for CM-ENE MIN, lukket krets-prinsipp for CM-ENE MAX
  • LED for statusindikasjon

Produkter og dokumenter

Product browser
Document
Loading documents
Select region / language