En-fase overvåkningsreléer
Spenning- og strømmåling
For overvåkning av strøm og spenninger i en-fase AC/DC-systemer, har ABBs CM-serie et bredt utvalg avanserte og kompakte enheter, i et hus med en bredde på bare 22,5 mm.
Denne produktserien omfatter strøm- og spenningsovervåkingsreléer for over- og understrømsbeskyttelse, over- og underspenningsbeskyttelse og fasebruddsovervåking – fra 3 mA til 15 A og fra 3 V til 600 V. Med ABBs lange erfaring sørger CM-serien for den høyeste sikkerhet og pålitelighet for dine elektriske installasjoner.
Hovedfordeler
- Sikker og pålitelig spennings- og strømovervåking
- Easy Connect-teknologien motstår de høyeste vibrasjonene
- Lett å justere via potensiometer på forsiden
Hovedfunksjoner
- Over-/understrømsovervåking
- Over-/underspenningsovervåking
- Måling av AC/DC-signaler
- TRMS måleprinsipp
- Vindusovervåkning (øvre og nedre terskel samtidig)
- Easy Connect-teknologi med innstikksklemmer
- Doble tilkoblingsklemmer