Tre-fase overvåkningsreléer

Pålitelig overvåking av tre-fase nett

Pålitelig og kontinuerlig overvåking av tre-fasenett garanterer problemfri og økonomisk drift av maskiner og installasjoner. De fleste multifunksjonelle tre-fase overvåkningsreléer i sortimentet med elektroniske reléer og kontroller er CM-MPS/N overvåkingsreléer for nominelle spenningsnivåer opp til 820 V AC og 400 Hz. I tillegg finnes en rekke økonomiske og kostnadseffektive tre-faseovervåkningsreléer i denne serien med spesial funksjonalitet. De fleste enhetene er tilgjengelig med to ulike tilkoblingsklemmer (skru og innstikk) Du kan velge mellom tradisjonelle skruklemmer (Doble skruklemme) og verktøyfri Easy Connect-teknologi (innstikklemmer).


Hovedfordeler

  • Sikker og pålitelig overvåking av alle viktige parametere i trefasenettet ditt
  • Easy Connect-teknologien (innstikklemmer) motstår de høyeste vibrasjonene
  • Lett å justere via potensiometer på forsiden

Hovedfunksjoner

  • Over-/underspenningsovervåking
  • Fasefeilvarsling
  • Overvåking av faseubalanse
  • Overvåking av fasesekvens
  • TRMS-måleprinsipp
  • Easy Connect-teknologi med innstikksklemmer

Are you looking for support or purchase information?

Produkter og dokumenter

Products
Documents
Loading documents
Select region / language