Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Kapslede DC-brytere fra 16 til 32 amperes

Ganske enkelt effektiv

OTDCP fra 16 til 32 ampere (IEC 60947) tilbyr forskjellige DC-spenningsklassifiseringer og kontroll med opp til to kretser i samme installasjonsområde.

  • Høy ytelse og energieffektiv
    OTDC har svært lavt effekttap, og er egnet for applikasjoner der omgivelsestemperaturen er høy.
  • Spar installasjonstid, -plass og -kostnader
    OTDC -brytere tilbyr forskjellige DC-spenningsklassifiseringer opptil 1 000 V DC og kontroll med opptil tre kretser i samme installasjonsområde. Tre tilgjengelige monteringsalternativer: dør, sokkel og DIN-skinne
  • Forhindrer elektriske ulykker
    Spesifikasjoner som håndtak, som kan låses med hengelås og kapslingsforrigling muliggjør sikkert vedlikehold og trygg installasjon.
  • Lang levetid og med høy motstand
    Kapslingene er laget av materialer av høy kvalitet og som er UV-bestandige, med beskyttelsesgrad IP65. Passer både for innendørs og utendørs bruk.

Verktøy og kundestøtte

Tilknyttede produkter